(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Thin Temperature and Humidity Display TP-300 Series

Thin Temperature and Humidity Display TP-300 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      36,432,828VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Measurement range (temperature/humidity): 0.0 - 50.0℃/2 - 95%RH
・Measurement accuracy (temperature/humidity): ±0.5℃ (10.0 - 40.0℃), ±1.0℃ (other)
・Display resolution: 0.1℃/0.1%RH
・Display sampling: Displays temperature and humidity alternately every 5 seconds
・Size: 334.3 x 18.8 x 136.4mm
・Power supply: AC adapter (DC12V input) (included)
・Weight: Approx 650g
・Item to be measured: Temperature, humidity
・Sensor type: Flexible type
・Model number: TP-300HA

 
Part Number
2-472-03
2-472-04
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngManufacturer Model Number Part number Sensor type

36,432,828 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) TP-300HATP-300HAFlexible type

41,259,022 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) TP-300HB-10TP-300HB-10external sensor type (cable length 10 m)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size W334.3×D18.8×H136.4mm Weight Approx. 650 g Measurement range (Temperature/humidity) 0.0 to 50.0°C /2 to 95%RH (at 25%)
Measurement item Temperature, humidity Display resolution 0.1°C/0.1%RH Measurement accuracy (Temperature/humidity) ±0.5°C (10.0 to 40.0°C), ±1.0°C (other)/±5% (30 to 90%RH), ±7% (Others)
Display sampling Temperature and humidity are displayed alternately every 5 seconds. Power Supply AC Adapter (12V DC input) (included)