(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Model number: M-290
・Item to be measured: Moisture rate
・Measurement range (switching): 8.8 - 54.8% (M1), 7.0 - 47.9% (M2), 0.9 - 22.1% (M3), 0.0% - 11.0% (M4), 0.7 - 8.6% (M5), 0.6 - 9.9% (M6), 0.1 - 16.5% (M7)
・Resolution: 0.1%
・Measurement accuracy: +/- 1%
・Sampling: 1 time/second
・Function: Auto power OFF, backlight
・Power supply: AAA dry cell x 2 (optional)
・Size: 50.9 x 24.7 x 132.9mm
・Weight: Approx 120g
・Accessories: Strap, protective case
Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-3361-01 in the Ex Pocket Moisture Meter M-290 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2-3361-01 trong chuỗi Ex Pocket Moisture Meter M-290.