(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Weekly Timer DT-01A

Weekly Timer DT-01A

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 2-3236-11

Part Number
2-3236-11
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,137,802 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Size (mm): 62x28x70
・Weight (g): 95
・Material: PC (polycarbonate) resin
・Timer setting mode: Program timer (specifying day and time and power ON/OFF), Countdown timer, Repeated timer (repeating power ON/OFF in specified time)
・Control capacity: 15A or less (1500W or less)
・Power consumption: 1W or less
・Power supply: AC100V 50/60Hz

Specifications of 2-3236-11

Part Number
2-3236-11
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,137,802 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1