(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flexible stand magnifier SL series

Flexible stand magnifier SL series
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      1,245,200VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: SL-07
・Magnification ratio 2.2 x
・Lens diameter (mm): φ90
・Maximum height (mm): 220

 
Part Number
2-209-02 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,245,200 VND

996,160 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Lens diameter (ø mm) ø 75 Magnification 2.5× Maximum height (mm) 60

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-209-02 in the Flexible stand magnifier SL series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2-209-02 trong chuỗi Flexible stand magnifier SL series.