(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Light Scale Loupe 2028 10X

Light Scale Loupe 2028 10X
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      3,066,617VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: 2028
・Magnification: 10 x
・Size (mm): φ47 x 45 x 185
・Weight (g): 134
・Power supply: C battery x 2 pieces (Sold separately)
・*A standard scale is fixed in the body.

 
Part Number
2-204-02 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,066,617 VND

2,453,294 VND

1 Piece(s) 11 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-204-02 in the Light Scale Loupe 2028 10X series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2-204-02 trong chuỗi Light Scale Loupe 2028 10X.