(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Remote Thermometer

Remote Thermometer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,210,166VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: LB-100S
・Measurement range: -50 - 50℃
・Minimum scale: 2
・Thermosensitive part size: φ12 x 100mm
・Lead wire length: 3m
・Case outer diameter: φ110mm
・Screw for installing: R (PT) 1/2
・Weight: 790g
・Wall hanging type

 
Part Number
2-1336-01
2-1336-02
2-1336-03
2-1336-04
2-1336-05
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngProduct detail type Code number Minimum graduation Measurement Range

9,611,511 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more -50 to 50°C3000-552-50 to 50°C

8,085,725 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 0 to 50°C3000-0510 to 50°C

7,210,166 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 0 to 100°C3000-0110 to 100°C

7,732,376 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 0 to 150°C3000-1520 to 150°C

7,982,279 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 0 to 200°C3000-2050 to 200°C

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Manufacturer Model Number LB-100S Part number LB-100S Weight 790g
Details Wall-mounted Mounting screw R(PT)1/2 Thermal sensing part size ø 12×100mm
Case outer diameter ø 110mm Lead wire length 3m