(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Diamond Bit #150 KZ2【3 Pieces Per Package】

Diamond Bit #150 KZ2
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

     Pkg. (3 pc(s). included)Bao gồm 3 chiếc.

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

     Pkg. (3 pc(s). included)Bao gồm 3 chiếc.

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

     Pkg. (3 pc(s). included)Bao gồm 3 chiếc.

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

     Pkg. (3 pc(s). included)Bao gồm 3 chiếc.

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

     Pkg. (3 pc(s). included)Bao gồm 3 chiếc.

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Product DetailProduct Detail
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

     Pkg. (3 pc(s). included)Bao gồm 3 chiếc.

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

     Pkg. (3 pc(s). included)Bao gồm 3 chiếc.

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Product Description

【Product Specifications】
・Axis diameter: φ3.0mm
・Diamond grain size: #150
・Maximum allowable rotation speed: 28000min-1
・Quantity: 1 set (3 pcs)
・Shape: Spherical type
・Maximum blade diameter (mm): φ2.0
・*For the safety, Make sure to wear a protective equipment, like protective eyeglasses, a dust protective mask, and the like during working. *Do not use this at a rotation speed, which is more than the maximum allowable rotation speed.
・Model number: KZ2

Diamond Bit #150 KZ2
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

     Pkg. (3 pc(s). included)Bao gồm 3 chiếc.

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

     Pkg. (3 pc(s). included)Bao gồm 3 chiếc.

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Part Number
2-031-04 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

784,836 VND

627,869 VND

1 Pack(s)

3 Pieces Per Package

3 Pieces Per Package

9 Day(s)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-031-04 in the Diamond Bit #150 KZ2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2-031-04 trong chuỗi Diamond Bit #150 KZ2.

Close

Comparison list