(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Axis diameter: φ3.0mm
・Diamond grain size: #120
・Maximum allowable rotation speed: 28000min-1
・Quantity: 1 set (3 pcs)
・Shape: Cylindrical type
・Maximum blade diameter (mm): φ4.0
・*For the safety, Make sure to wear a protective equipment, like protective eyeglasses, a dust protective mask, and the like during working. *Do not use this at a rotation speed, which is more than the maximum allowable rotation speed.
・Model number: ET4
Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-019-06 in the Diamond Bit #120 ET4 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2-019-06 trong chuỗi Diamond Bit #120 ET4.