(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
LED Illuminating Device for Stereomicroscope MIC-199

LED Illuminating Device for Stereomicroscope MIC-199
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      8,474,711VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: MIC-199
・Lighting part size (inner diameter x outer diameter): φ60.5 x φ93.5mm
・Light quantity control: 0 - 100%
・Rated input voltage: AC100 - 240V 50/60Hz
・Output voltage: DC12.8V (MAX)
・Output current: 280mA
・Maximum illuminance: 25000lux
・Control unit size: 60 x 33 x 108mm (excluding projections)

 
Part Number
1-9940-01 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,474,711 VND

6,779,769 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-9940-01 in the LED Illuminating Device for Stereomicroscope MIC-199 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1-9940-01 trong chuỗi LED Illuminating Device for Stereomicroscope MIC-199.