(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Digital Vibrometer VB-8201HA

Digital Vibrometer VB-8201HA

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 1-9827-01

Part Number
1-9827-01
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

19,254,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: VB-8201HA
・Size (mm): 72 x 32 x 180
・Weight: Approx 230g
・Measurement range: Velocity/200mm/s (0.5 - 199.9mm/s), Acceleration/200mm/s^2 (0.5 - 199.9m2)
・Frequency range: 10 - 5000Hz
・Display function: Effective value (RMS), peak time, maximum/minimum value
・1999LCD display
・Power supply: 006P9V dry cell x 1 piece (attached for testing)
・Probe with magnetic base

Specifications of 1-9827-01

Part Number
1-9827-01
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

19,254,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1