(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Digital Thermo-Hygrometer SK-120TRH

Digital Thermo-Hygrometer SK-120TRH
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,172,181VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: SK-120TRH
・Wet-bulb temperature: -5.0 - 49.0℃
・Dew point temperature: -28.0 - 49.0℃
・External sensor: -19 to +70℃
・Power supply: LR03 AAA alkaline battery x 2 (included for test)
・Size: 48.4 x 24.7 x 178.5mm
・Weight: Approximately 100g (including dry cell)
・External sensor cord length: Approximately 1.2m
・Accessories: External temperature sensor, soft case (with neck strap)
・Measurement range (temperature/humidity): 0 to +50℃/10 - 95%RH
・Resolution (temperature/humidity): 0.1℃/0.1%RH

 
Part Number
1-8804-01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,172,181 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-8804-01 in the Digital Thermo-Hygrometer SK-120TRH series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1-8804-01 trong chuỗi Digital Thermo-Hygrometer SK-120TRH.