(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Purge Flow Meter, RK1650 Series

Purge Flow Meter, RK1650 Series

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 1-8527-11

  • Gas type
    Nitrogen
  • Accuracy
    FS±5%
  • Supply pressure
    0.1 MPa
  • Overall length(m)
    0.104
  • Maximum flow rate(ml/min)
    5000
  • Materials
    Body: stainless steel (SUS304)
  • Connection port
    Rc1/8
Part Number
1-8527-11
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

6,589,462 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Gas type
    Nitrogen
  • Accuracy
    FS±5%
  • Supply pressure
    0.1 MPa
  • Overall length(m)
    0.104
  • Maximum flow rate(ml/min)
    5000
  • Materials
    Body: stainless steel (SUS304)
  • Connection port
    Rc1/8

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: RK1650-10A1
・Length: 104mm
・Target gas: AIR
・Maximum flow rate (L/min): 1
・Body material: Stainless steel (SUS304)
・Connection port: Rc1/8
・Supply pressure: 0.1MPa

Specifications of 1-8527-11

  • Gas type
    Nitrogen
  • Accuracy
    FS±5%
  • Supply pressure
    0.1 MPa
  • Overall length(m)
    0.104
  • Maximum flow rate(ml/min)
    5000
  • Materials
    Body: stainless steel (SUS304)
  • Connection port
    Rc1/8
Part Number
1-8527-11
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

6,589,462 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1