(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
1-8250-02 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
3,485,202 VND 2,788,162 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
【Product Specifications】
・Model number: SFT0640-5-CC
・Material: PFA (fluororesin)
・Operating temperature range: -65 to +260℃
・Inner diameter x outer diameter: φ4.0 x φ6mm
・1 roll (5m)
・Maximum operating pressure (at 20°, 65%RH): 1.4MPa
・Fluid used: Air, water, chemicals, etc.
・*When you use water and liquid by connecting to one touch joint, please use an insert ring (sold separately).
Part Number |
---|
1-8250-02 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
3,485,202 VND 2,788,162 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.