(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: ACME-590H
・Temperature measuring chip (irreversibility)
・Size: 10 x 10mm (11 sheets)
・Material: Silicon substrate, aluminum thin film coating
・*Please adjust a measurement chip to the absolute temperature or your thermometer.
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-8124-11 in the Sensor Chips for Furnace Internal Thermometer (Irreversibility) ACME-590H series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1-8124-11 trong chuỗi Sensor Chips for Furnace Internal Thermometer (Irreversibility) ACME-590H.