(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Static Pressure Tube PTS-VT4-100

Static Pressure Tube PTS-VT4-100
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      966,375VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: Static pressure tube PTS-VT4-100
・Tube diameter x length: φ3 x 100mm
・Hole diameter: φ6.5mm
・Connection port (hose nipple): Outer diameter φ5.5mm

 
Part Number
1-750-14
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

966,375 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1