(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Connection size: φ60mm
・Connection size: G1/4B
・Measurement range (MPa): 0 - 0.1
・Minimum scale (MPa): 0.002
・Accuracy: +/-1.6%FS
・Material: Inner frame, outer frame/steel (SPCD) chromium plating, Wetted part/brass
・Mass: 170g
Part Number |
---|
1-7465-03 |
1-7465-09 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Minimum graduation (Mpa) | Measurement Range (MPa) | Product Detail Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
435,000 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 0.01 | 0 to 0.4 | ø 60 G1/4B0.4 | ||
494,583 VND | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 0.1 | 0 to 6.0 | ø 60 G1/4B6.0 |
Loading...Tải…
Accuracy | ±1.6%FS | Weight | 170g | Materials | Inner frame/outer frame/steel (SPCD) chrome plated, wetted parts/brass |
---|---|---|---|---|---|
Connector size | G1/4B$ø 60mm |