(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Solar Lithium Thermometer SN-1100

Solar Lithium Thermometer SN-1100
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,948,668VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: SN-1100
・Measurement range: -50.0 - 90.0℃
・Resolution: 0.1℃
・Power supply: Combination of solar cell, lithium battery (replaceable)
・Measurement accuracy (room temperature 23 ±5℃): 0 - 50℃/±1℃, Other/±2℃
・Display (3 digits LCD display): ℃, MAX/maximum value, MIN/minimum value
・Sensor: Thermistor
・Temperature sensing element: φ4mm, Material/stainless steel (SUS304)
・Silicon cord: φ1.5 x 2.5mm, Length/approx. 1m
・Size: 104 x 18 x 42mm
・Weight: 65g
・With magnet
・Accessories: Metal plate, Fixed aluminum foil, CR2450 lithium battery (internal)

 
Part Number
1-7340-01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,948,668 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-7340-01 in the Solar Lithium Thermometer SN-1100 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1-7340-01 trong chuỗi Solar Lithium Thermometer SN-1100.