(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Micro Grinder 8000, 15000, 20000, 25000Rpm UHB-1

Micro Grinder 8000, 15000, 20000, 25000Rpm UHB-1
  • Sale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      14,420,265VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Rotation speed: 8000, 15000, 20000, 25000rpm (four-speed)
・Hand piece size: φ26 x 122mm
・Weight: Body/850g, Hand piece/190g
・Power supply: AC100V 50/60Hz 20VA (2P type)
・Power cord length: 1.8m
・Model number: UHB-1
・Size (mm): 110 x 130 x 72
・Accessories: φ2.35 (standard equipment), φ3.0mm Collet Chuck x 1 piece each, *φ2.35mm collet chuck is a standard equipment, Bit tool (φ2.35mm) x 4 pieces, Double-ended spanner x 2 pcs, Carbon brush x 1 set
・Application: for light cutting

 
Part Number
1-6308-01 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

14,420,265 VND

11,536,212 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-6308-01 in the Micro Grinder 8000, 15000, 20000, 25000Rpm UHB-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1-6308-01 trong chuỗi Micro Grinder 8000, 15000, 20000, 25000Rpm UHB-1.