(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Friction Tape P-223 Flame Retardant 0.114mm x 19mm x 33m

Friction Tape P-223 Flame Retardant 0.114mm x 19mm x 33m
  • Sale

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

Specifications of 1-6299-02

Part Number
1-6299-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

4,545,566 VND

3,636,453 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Material: Base material/Kapton film, Adhesive/silicon (both sides)
・Allowable temperature limit: 205℃ (3 hours), 180℃ (continuously)
・Insulation resistance: 1 x 10^6MΩ
・Withstand voltage: 8500V
・Flame retardant: UL standards E20392
・Model number: P-223
・Thickness: 0.114mm
・Width x length: 19mm x 33m

Specifications of 1-6299-02

Part Number
1-6299-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

4,545,566 VND

3,636,453 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1