(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Vernier Caliper, Connection Cable 1 m (For MDC-25 mJ・ 50 mJ)

Vernier Caliper, Connection Cable 1 m (For MDC-25 mJ・ 50 mJ)
  • Sale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      1,252,833VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: 05CZA662
・Type: Connection cable 1m (for MDC-25MJ・50MJ)
・For DOS/V

 
Part Number
1-6181-03 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,252,833 VND

1,002,266 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-6181-03 in the Vernier Caliper, Connection Cable 1 m (For MDC-25 mJ・ 50 mJ) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1-6181-03 trong chuỗi Vernier Caliper, Connection Cable 1 m (For MDC-25 mJ・ 50 mJ).