(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: 959149
・Size (mm): Connection cable 1m (for CD-S15C・S20C)
・For DOS/V
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-6181-01 in the Connection Cable 1m (For CD-S15c・S20c) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1-6181-01 trong chuỗi Connection Cable 1m (For CD-S15c・S20c).