(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: MR9303
・External temperature sensor
・Measurement range: 50 - 150℃ (temperature sensor φ4 x 30mm, lead wire 600mm)
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-5622-13 in the Card Logger External Temperature Sensor 50 - 150℃ series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1-5622-13 trong chuỗi Card Logger External Temperature Sensor 50 - 150℃.