(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ARAM(R) Silicone Tube 12 x 18 x 34

ARAM(R) Silicone Tube 12 x 18 x 34

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 1-4422-03

Part Number
1-4422-03
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) 12 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Material: Silicone rubber
・Operating temperature range: -60 to +200℃
・Foam thickness: 8mm
・Inner diameter x internal tube outer diameter x total outer diameter: φ12 x φ18 x φ34mm
・Maximum cut length: 20m
・*Price is the price of 1m.
・*For number of orders, please use "m" unit.

Specifications of 1-4422-03

Part Number
1-4422-03
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1