(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Thermalex (R)

Thermalex (R)
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    1,310,196 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1-4422-01 SALE
1-4422-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,310,196 VND

1,048,157 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

1,706,499 VND

1,365,199 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Outer diameter(mm)
    30
  • Operating temperature range
    -60 to +200°C
  • Product Detail Type
    9×14×30
  • Inner Diameter(ømm)
    9
  • Foam Thickness
    8mm
  • Internal tube outer diameter
    ø 14
  • Standard Size (Maximum Length)
    20m
  • Materials
    Silicone rubber

Product Description

【Product Specifications】
・Material: Silicone rubber
・Operating temperature range: -60 to +200℃
・Foam thickness: 8mm
・Inner diameter x internal tube outer diameter x total outer diameter: φ6 x φ10 x φ26mm
・Maximum cut length: 20m
・*Price is the price of 1m.
・*For number of orders, please use "m" unit.

Part Number
1-4422-01 SALE
1-4422-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,310,196 VND

1,048,157 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

1,706,499 VND

1,365,199 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1