(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Screw Mouth Medium Bottle 2070 M/1000 1000

Screw Mouth Medium Bottle 2070 M/1000 1000
  • Sale

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

Specifications of 1-432-14

Part Number
1-432-14 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

517,360 VND

413,888 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Capacity (mL): 1000
・Outer diameter x height (mm): φ101 x 230
・Material: Body/borosilicate glass, Cap/PP (Polypropylene)
・Screw mouth standards: GL-45
・Autoclavable
・*When doing autoclave sterilization, please remove the cap or loosen it more than one rotation before doing.

Specifications of 1-432-14

Part Number
1-432-14 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

517,360 VND

413,888 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1