(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Diamond grain size: 200
・Set content: Set of 5 pieces (flat, semicircle, circle, square, triangle)
・Model number: DSST0520
・Type: S-5
・Overall length (mm): 200
Part Number |
---|
1-3235-01 |
1-3235-02 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) | Particle Size (#) | Manufacturer Model Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,728,268 VND | 1 Pack(s) | 5 Pieces Per Package 5 Pieces Per Package | 12 Day(s) | 200 | 200 | DSST0520 | ||
4,524,446 VND | 1 Pack(s) | 5 Pieces Per Package 5 Pieces Per Package | 12 Day(s) | 215 | 150 | DKST0510 |
Loading...Tải…
Type | File | Nominal Size | 5 pcs./set | Single Product Set Product | Set Product |
---|---|---|---|---|---|
Set Content | Flat, semicircle, circle, square, triangle |