(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Measuring Glass Cell (4 Pcs) HI 731331, for Total Hardness Meter【4 Pieces Per Package】

Measuring Glass Cell (4 Pcs) HI 731331, for Total Hardness Meter
  • Sale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      1,446,878VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: HI 731331
・Daily waterproof type
・Measuring glass cell (4 pcs)

 
Part Number
1-3226-15 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,446,878 VND

1,157,502 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

4 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-3226-15 in the Measuring Glass Cell (4 Pcs) HI 731331, for Total Hardness Meter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1-3226-15 trong chuỗi Measuring Glass Cell (4 Pcs) HI 731331, for Total Hardness Meter.