(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Surface hardness: Hv900
・Type: Flat file (single coarse/single second-cut)
・Overall length (mm): 235
・Quantity: 1 piece
・File
・*An ironwork type is also available. Please contact with us.
・Model number: BRHIEX12
Type | File | Overall Length(mm) | 235 | Roughness of grain | Single Coarse / Single Medium |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Single Item | Manufacturer Model Number | BRHIEX12 | Surface Hardness | Hv900 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-2880-06 in the Hard Chrome Coated File Single Cut, Coarse/Single Cut, Second Cut BRHIEX12 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1-2880-06 trong chuỗi Hard Chrome Coated File Single Cut, Coarse/Single Cut, Second Cut BRHIEX12.