(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: SN-3200-K35
・Internal bread pot measurement sensor
・Measurement range: 0 - 400℃
・*Calibration certificate can be issued only when it is set to the body.
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-1996-20 in the Waterproof Personal Thermometer Sensor (For Internal Bread Pot Measurement) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1-1996-20 trong chuỗi Waterproof Personal Thermometer Sensor (For Internal Bread Pot Measurement).