(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Luer Stopcock VXB1055【5 Pieces Per Package】

Luer Stopcock VXB1055

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 1-1886-02

Part Number
1-1886-02
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

839,661 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

9 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: VXB1055
・Material: Body/PC (polycarbonate), Valve/PE (polyethylene)
・Handle rotation angle: 90°
・Quantity: 1 package (5 pcs)
・Connection port shape: F-S
・Type: Two-way
・*F/female luer, with S/male luer

Specifications of 1-1886-02

Part Number
1-1886-02
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

839,661 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1