(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Colorful Thermo-Hygrometer A-230 Series

Colorful Thermo-Hygrometer A-230 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      798,029VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: A-230-W
・Accuracy: Temperature/+/- 1℃ (0 - 40℃), +/- 2℃ (other), Humidity/+/- 5% (50 - 80%), +/- 10% (other)
・Power: AAA dry cell x 1 piece (included for test)
・Size: 95 x 22 x 122mm
・Weight: Approx 130g
・Desk top stand, powerful magnet, with hook hole for wall hanging
・Color: White
・Measurement range (temperature/humidity): -10 to +50℃/10 - 98%RH

 
Part Number
1-1752-01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

798,029 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Specifications With benchtop stand, heavy-duty magnet, hook hole for wall mounting Manufacturer Model Number 1-1752-01 Part number A-230-W
Size 95×22×122mm Weight Approx. 130 g Details Measurement Range (Temperature/humidity): -10 to +50°C /10 to 98%RH
Color White Accuracy Temperature: ±1°C (0 to 40°C), ±2°C (others); Humidity: ±5% (50 to 80%), ±10% (others) Product detail type White
Power Supply AAA dry cell battery × 1 (included for testing)