(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: 318
・Measurement range: 0 - 20N
・Material: Body/stainless steel, Tip pin/tungsten
・Tip pin: φ0.75mm (standard), φ1.0mm (ISO), φ0.5mm
・Size: φ16 x 160mm
・Weight: 250g
・ERICHSEN
Materials | Main body: stainless steel, Tip pin: tungsten | Measurement Range | 0 to 20N | Size | ø 16×160mm |
---|---|---|---|---|---|
Weight | 250g | Tip Pin | ⌀0.75 mm (Standard accessories) |