(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Soft Flexible Tube φ12 x 16mm

Soft Flexible Tube φ12 x 16mm
  • Sale

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

Specifications of 1-1340-10

Part Number
1-1340-10 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

185,259 VND

148,207 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: 12
・Material: Soft PVC (vinyl chloride resin)
・Maximum operating temperature: 60℃
・Cold resistant temperature: -40℃
・Embrittlement temperature: -50℃
・Inner diameter x outer diameter: φ12 x φ16mm
・Maximum cut length: 50m
・*For number of orders, please use "m" unit.
・Display price is the price of 1m.

Specifications of 1-1340-10

Part Number
1-1340-10 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

185,259 VND

148,207 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1