(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Soft Flexible Tube φ8 x 11.5mm

Soft Flexible Tube φ8 x 11.5mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 1-1340-07

Part Number
1-1340-07
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) 12 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: 8
・Material: Soft PVC (vinyl chloride resin)
・Maximum operating temperature: 60℃
・Cold resistant temperature: -40℃
・Embrittlement temperature: -50℃
・Inner diameter x outer diameter: φ8 x φ11.5mm
・Maximum cut length: 50m
・*For number of orders, please use "m" unit.
・Display price is the price of 1m.

Specifications of 1-1340-07

Part Number
1-1340-07
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1