(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SP Coupler Typea 4P-A SUS

SP Coupler Typea 4P-A SUS

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 1-1326-08

Part Number
1-1326-08
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) 10 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: 4P-A SUS
・Material: Body/Stainless Steel (SUS304), Seal/NBR (nitrile rubber)
・Maximum operating pressure: 4.5MPa
・Pressure resistance: 6.5MPa
・Operating temperature range: -20 to +80℃
・Both paths opening and closing type, for male screw mounting
・Vacuum application conformity: 1.3 x 10 -1Pa when connected
・Conform fluid: Water, air, oil, etc.
・Mounting screw size: RC1/2 plug

Specifications of 1-1326-08

Part Number
1-1326-08
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) 10 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1