(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

H.S.S Entry-Level 3-Flute & 90˚ Counter Sink

H.S.S Entry-Level 3-Flute & 90˚ Counter Sink
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CS13H5-010
CS13H5-015
CS13H5-020
CS13H5-025
CS13H5-030
CS13H5-035
CS13H5-040
CS13H5-045
CS13H5-050
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank diameter (d) Shank diameter (d) Full Length (L) Cutting Range

-

1 Piece(s) Quote 610403-9

-

1 Piece(s) Quote 815453-14

1,255,485 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1220654-19

-

1 Piece(s) Quote 1225755-24

-

1 Piece(s) Quote 1230976-29

-

1 Piece(s) Quote 1235997-34

-

1 Piece(s) Quote 12401028-39

-

1 Piece(s) Quote 12451129-44

-

1 Piece(s) Quote 125011512-49

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tip angle (θ) 90° Coating Y/N None Coating Type Non-court
Allowable Tolerance D ±1 Allowable Tolerance d h9 Allowable Tolerance L ±1
Tolerance (Tolerance) Angle -1°