(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Carbide 90˚ Double Angle Mini Chamfer Cutter Long Type

Carbide 90˚ Double Angle Mini Chamfer Cutter Long Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
AC02CA-030
AC02CA-035
AC02CA-040
AC02CA-045
AC02CA-050
AC02CA-055
AC02CA-060
AC02CA-080
AC02CA-100
AC02CA-120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d) Full Length (L) Neck diameter (d1) Neck length (ℓ)

-

1 Piece(s) Quote 33451.812

-

1 Piece(s) Quote 3.54532.114

-

1 Piece(s) Quote 44532.416

-

1 Piece(s) Quote 4.55532.518

-

1 Piece(s) Quote 55532.820

-

1 Piece(s) Quote 5.56653.122

-

1 Piece(s) Quote 66653.224

-

1 Piece(s) Quote 88654.828

-

1 Piece(s) Quote 1010806.435

-

1 Piece(s) 8 Day(s) 1212807.842

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Coating Y/N None Coating Type Non-court Allowable Tolerance D 0~-0.02
Allowable Tolerance d h6 Allowable Tolerance L ±1