(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
• The anvil and spindle are blade-shaped for measuring the groove diameter of shafts,
keyways, and other hard-to-reach features.
• Carbide-tipped measuring faces are also available.
• Non-rotating spindle type.
• Equipped with Ratchet Stop for constant measuring force
Measuring Range(mm) | 25-55 | Minimum amount of display(mm) | ±3㎛ | Size A(mm) | 10.3 |
---|---|---|---|---|---|
Size B(mm) | 47 | Size D(mm) | 84.8 | Parallelism(µm) | 3 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 422-412 in the Blade Micrometers SERIES 422 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 422-412 trong chuỗi Blade Micrometers SERIES 422.