(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flat-Type A Grinding Wheel (Part Number)

Flat-Type A Grinding Wheel
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      859,860VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The most widely used grinding wheel. Not often used for hardened steel and steel sensitive to heat.

Part Number
S010095
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

859,860 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Flat Type (No. 1) Particle Size(#) 46 Outer Diameter(mm) 305
Thickness(mm) 25 Hole Diameter(mm) 25.4 Peripheral Speed (Maximum Operating Peripheral Speed)(m/s) 33

Please check the type/dimensions/specifications of the part S010095 in the Flat-Type A Grinding Wheel series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần S010095 trong chuỗi Flat-Type A Grinding Wheel.