(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]
· Tip angle tolerance is 90° ±1°.
Point Angle(θ) | 90 | Tool Diameter (D)(mm) | 12 | Single blade, two blades | Single Blade |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | Included | Tool Material Type | High-Speed Steel | Coating Y/N | Included |
Coating Type | TiN | Link Diameter (d)(mm) | 12 | Torsional Angle(°) | 20 |
Shank Accuracy | h7 | Overall Length(mm) | 200 | Groove Length(mm) | 36 |
Min. Pilot Hole Diameter(mm) | 2.1 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TIN-LS-NC-LDS-12X90 in the TiN Coating, Long Shank TIN-LS-NC-LDS series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TIN-LS-NC-LDS-12X90 trong chuỗi TiN Coating, Long Shank TIN-LS-NC-LDS.