(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Cemented carbide is used for the blade material.
Blade length (mm) 10
Corner/ball radius (mm) 1.25, single angle (°) 5
Big end diameter (mm) 4.04, number of flutes (pcs.) 2
Shank diameter (mm) 6, overall length (mm) 45
Part Number |
---|
MG-TPBDS-R1.25X5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
3,603,820 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Single corner (θ)(Degree) | 5 | Type | Tapered Bore | work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper |
---|---|---|---|---|---|
Blade length (l)(mm) | 10 | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Overall Length (L)(mm) | 45 |
Coating | Non-Coated | Large Tip Diameter(mm) | 4.04 | Ball Radius(mm) | 1.25 |
Torsion Angle | 25° | Blade material | Carbide alloy | Half Angle of Taper Deviation | ±5' |
Application | The shrink fit system is recommended. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MG-TPBDS-R1.25X5 in the 2-flute Short MG-TPBDS series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MG-TPBDS-R1.25X5 trong chuỗi 2-flute Short MG-TPBDS.