(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Silver M Type Caliper with Fine Movement Speed

Silver M Type Caliper with Fine Movement Speed

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Silver M Type Caliper with Fine Movement Speed
  • Silver M Type Caliper with Fine Movement Speed
  • Silver M Type Caliper with Fine Movement Speed
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,168,902VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Convenient for quantity inspection measurement of equivalent sizes.

 
Part Number
GHB-20
GHB-30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Measuring Length (Adjustment Range
(mm)
Measuring Range
(mm)
Instrument Error
(mm)

2,168,902 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 151 ~ 2000~180±0.05

4,289,063 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 201 ~ 3000~280±0.08

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Standard Calipers Display Method Vernier (Analog) Depth Bar W / WO Included
Minimum Reading(mm) 0.02