(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ESD Shield Bag (4-Layered Type) with Zipper 130 x 200 x 0.076

ESD Shield Bag (4-Layered Type) with Zipper 130 x 200 x 0.076
  • Sale

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

Specifications of 3-6921-04

Part Number
3-6921-04 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,547,976 VND

2,038,381 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: 295ST058
・Zipper: There
・Size (about mm): 130 x 200 x 0.076
・Material: 4-layered polyester, metal, polyester, PE (polyethylene)
・Light transmittance: 40%
・Surface resistance value: <10^12Ω
・Tensile strength: 32MPa/m2
・Electrostatic shielding performance: <30V
・Antistatic characteristics: <2 seconds
・Thickness: 0.076mm
・Quantity: 1 box (100 sheets)

Specifications of 3-6921-04

Part Number
3-6921-04 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,547,976 VND

2,038,381 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1