(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: 10X-LENS
・Specification: Objective lens (10x, with ring lighting)
・Size (mm): 35.4 x 25.8
Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-9560-11 in the Digital Microscope (Long Distance Shooting Supported) Objective Lens (10X, with Ring Lighting) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2-9560-11 trong chuỗi Digital Microscope (Long Distance Shooting Supported) Objective Lens (10X, with Ring Lighting).