(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Colorful Standard Chair White with Ring

Colorful Standard Chair White with Ring
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      11,205,621VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: LSN-WR
・Footrest ring: There
・Color: White
・Material: Back, seat/urethane foam, Seat material/vinyl leather, Caster/nylon
・Size (seat part x seat height): 430 x 430 x 460 - 615mm
・Up-and down method: Gas cylinder type
・Caster diameter: φ50mm

 
Part Number
2-665-05 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

11,205,621 VND

8,964,497 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-665-05 in the Colorful Standard Chair White with Ring series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2-665-05 trong chuỗi Colorful Standard Chair White with Ring.