(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Quartz Crucible SJM Series

Quartz Crucible SJM Series

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    3,214,155 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
3-6714-01
3-6714-02
3-6714-03
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(ml)
Part Number Product Detail Type Upper diameter × height
(mm)

3,214,155 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 15 SJM-15 15 ml ø 41×28

3,965,638 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 25 SJM-25 25 ml ø 47×30

5,127,210 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 40 SJM-40 40 ml ø 57×45

Basic Specifications

  • Materials
    Quartz glass

Product Description

·Product category: Crucible
·Materials: Quartz glass
·Capacity (ml): 25/40
* Hardfaceing alphanumericals for identification is possible (pot only).
Hardfacing on the lid is not allowed.
Please contact the manufacturer for inquiries.

Part Number
3-6714-01
3-6714-02
3-6714-03
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(ml)
Part Number Product Detail Type Upper diameter × height
(mm)

3,214,155 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 15 SJM-15 15 ml ø 41×28

3,965,638 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 25 SJM-25 25 ml ø 47×30

5,127,210 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 40 SJM-40 40 ml ø 57×45

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1