(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
New Lab Bench (White Color) 900 x 600 x 800 Withstand Load Specification

New Lab Bench (White Color) 900 x 600 x 800 Withstand Load Specification
  • Sale

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

Specifications of 3-6668-01

Part Number
3-6668-01 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

15,825,785 VND

12,660,628 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: ALH-W
・Size (mm): 900 x 600 x 800
・Type: withstand load specification
・Material: Top plate/wooden plywood soft edges Processing (surface antibacterial decorative board) Strut/melamine baking 25mm square steel
・Top plate withstand load: About 50kg (equal load)
・Caster: φ65mm made of urethane (with stopper 2 pieces)
・Shelf spacing: 595mm
・Weight: 21kg

Specifications of 3-6668-01

Part Number
3-6668-01 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

15,825,785 VND

12,660,628 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1