(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
New Lab Bench (White Color) 1200 x 450 x 800 with Auxiliary Top Panel

New Lab Bench (White Color) 1200 x 450 x 800 with Auxiliary Top Panel
  • Sale

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

Specifications of 3-6667-02

Part Number
3-6667-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

13,998,406 VND

11,198,725 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: Type BW-W
・Size (mm): 1200 x 450 x 800
・Type: with auxiliary top panel
・Material: Top plate/wooden plywood soft edges Processing (surface antibacterial decorative board) Strut/melamine baking 25mm square steel
・Top plate withstand load: Approximately 20kg (equal load)
・Caster: φ65mm made of urethane (with stopper 2 pieces)
・Shelf spacing: 595mm
・Weight: 17kg
・Accessories: 3-receptacles outlet tap (2P, code length of 3m)

Specifications of 3-6667-02

Part Number
3-6667-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

13,998,406 VND

11,198,725 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1