(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mobile Store Cart (Storage Case Included) Shallow Type 4 Pieces, Deep Type 2 Pieces MS24F

Mobile Store Cart (Storage Case Included) Shallow Type 4 Pieces, Deep Type 2 Pieces MS24F
  • Sale

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

Specifications of 3-6501-02

Part Number
3-6501-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

20,618,342 VND

16,494,674 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: MS24F
・Number of stages: Shallow type 4 pieces, deep type 2 pieces
・Weight (kg): 29.5
・Material: ABS resin
・Shelf board effective size: 665 x 430mm
・Size: 905 x 530 x 870mm
・Caster: φ100mm made of elastomer (two wheels, 2 wheels with stoppers)
・Top plate, shelf board withstand load: 70kg/stage
・Internal dimensions of drawers: Shallow type/290 x 350 x 72mm, Deep type/290 x 350 x 150mm
・Assembling type

Specifications of 3-6501-02

Part Number
3-6501-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

20,618,342 VND

16,494,674 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1