(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mobile Storage Cart 2 Stages 610 x 370 x 897 (Including Drawer, Guard Frame, Handle)

Mobile Storage Cart 2 Stages 610 x 370 x 897 (Including Drawer, Guard Frame, Handle)
  • Sale

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

Specifications of 3-6497-08

Part Number
3-6497-08 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

5,880,415 VND

4,704,332 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: MSO11K
・Number of stages: 2 stages
・Drawer/guard frame: Yes/yes
・Size (mm): 610 x 370 x 897
・Shelf board spacing (mm) ((upper stage/lower stage): 445
・Weight (kg): 6.2
・Material: Baking tray, shelf board/PP (polypropylene), Strut/ABS resin
・Shelf board effective size: 444 x 325mm
・Internal dimensions of drawers: 395 x 220 x 89mm
・Caster: φ75mm made of elastomer (two wheels, 2 wheels with stoppers)
・Withstand load: 50kg/stage
・Assembling type

Specifications of 3-6497-08

Part Number
3-6497-08 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

5,880,415 VND

4,704,332 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1